Pubblica i tuoi prodotti
PUK 59 Proiettore nero 30° 2700K

PUK 59 Proiettore nero 30° 2700K

PUK è una famiglia di proiettori per esterno dal design semplificato ideale per generare un'illuminazione d'accento negli spazi architettonici. Si distingue per la grande versatilità, comfort visivo, goniometro integrato e possibilità di applicazione in ambienti salini. Questo proiettore nero con un diametro di Ø59, temperatura di colore di 2700K e un angolo di 30°. Puoi abbinarlo all'accessorio visiera rif. 75302V, accessorio a nido d'ape rif. 75302H, accessorio picchetto rif. 75302S e accessorio di fissaggio all'albero rif. 75300F.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75302-222

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776351752

    Articolo tariffario: 9405411000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1116581

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: PUK 59 Proiettore nero 30° 2700K

    Descrizione del prodotto: PUK è una famiglia di proiettori per esterno dal design semplificato ideale per generare un'illuminazione d'accento negli spazi architettonici. Si distingue per la grande versatilità, comfort visivo, goniometro integrato e possibilità di applicazione in ambienti salini. Questo proiettore nero con un diametro di Ø59, temperatura di colore di 2700K e un angolo di 30°. Puoi abbinarlo all'accessorio visiera rif. 75302V, accessorio a nido d'ape rif. 75302H, accessorio picchetto rif. 75302S e accessorio di fissaggio all'albero rif. 75300F.

    Serie: 7530

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Nero

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: BXKC-27E1501-B-13

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 06

    Potenza max. (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 350mA CC

    Lumen max: 526lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 30°

    Adatto a Sea Sid: 1

    Accessorio correlato: 75302V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002003

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,87

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75302-222_-_PUK-59-Black-projector-30deg-2700K
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)87
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni