Pubblica i tuoi prodotti
DAS 300 Lampada paletti grigio scuro
DAS 300 Lampada paletti grigio scuro
DAS 300 Lampada paletti grigio scuro

    DAS 300 Lampada paletti grigio scuro

    DAS è una serie per l'illuminazione da esterni dalle linee attuali, che incorpora la tecnologia LED, composta da un'applique e due fari. Il piccolo faro ha un'altezza di 30 cm ed è realizzato in alluminio iniettato con diffusore in vetro trasparente. La sorgente luminosa è LED COB 8W 3000K 480Lm. Questo faro è ideale per l'illuminazione decorativa del giardino.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 75519

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1077787

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7551

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00092

      Altezza minima di incasso (MM): 54

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 09

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 480lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): 4 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 180°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 300

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 160

      Peso netto della scatola individuale (KG): 54

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL