Pubblica i tuoi prodotti
BROT 200 Lampada paletti nero

BROT 200 Lampada paletti nero

BROT è una divertente collezione di design creata da Yembara Studio. Con una luce calda, il design di questo faro è minimalista e architettonico. Ideale per illuminare sentieri e percorsi generando percorsi negli spazi esterni. BROT 200 è un'alternativa perfetta per illuminare la vegetazione grazie alla sua possibilità di orientamento.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75572

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776345812

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1179053

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: BROT 200 Lampada paletti nero

    Descrizione del prodotto: BROT è una divertente collezione di design creata da Yembara Studio. Con una luce calda, il design di questo faro è minimalista e architettonico. Ideale per illuminare sentieri e percorsi generando percorsi negli spazi esterni. BROT 200 è un'alternativa perfetta per illuminare la vegetazione grazie alla sua possibilità di orientamento.

    Serie: 7252

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Nero

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00275

    IP: 65

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 300mA CC

    Lumen max: 290lm

    Tensione: 100V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 80º

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 200

    Lunghezza: 143

    Profondità: 85

    Diametro della base: 85

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.006039

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,70

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75572_-_BROT-200-Black-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni