Pubblica i tuoi prodotti
LOGAR 650 Lampada paletti grigio scuro

LOGAR 650 Lampada paletti grigio scuro

LOGAR è un faro per l'illuminazione da esterno dalle linee moderne e semplici. Il faro ha un'altezza di 65 cm. Questo faro è ideale per illuminare le zone di passaggio del giardino.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75605

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776144941

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1150169

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7562

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00219

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 12

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 580lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 650

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

    Peso netto della scatola individuale (KG): 80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75605_-_LOGAR-650-Dark-grey-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.445
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted