Pubblica i tuoi prodotti
DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98310599

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776076259

    Articolo tariffario: 8504108090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 1120

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 50W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 22

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 124

    Peso netto della scatola individuale (KG): 79

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98310599_-_DRIVER-DALI-350-500-700-1050mA-25-35-50W-74V-MAX
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro