Pubblica i tuoi prodotti
FUENTE ALIMENTACION UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

FUENTE ALIMENTACION UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

ALIMENTATORE UNIVERSALE 24Vdc 1-20(10) W
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98324020U

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Articolo tariffario: 8504108090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 1466

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 20W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 19

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 146

    Peso netto della scatola individuale (KG): 55

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro