Pubblica i tuoi prodotti
FUENTE DE ALIMENTACION 24Vdc 30W IP67

FUENTE DE ALIMENTACION 24Vdc 30W IP67

ALIMENTATORE 24Vcc 30W IP67
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98324031

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776122017

    Articolo tariffario: 8504108090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 1466

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Altezza minima di incasso (MM): 67

    Diametro del kit soffitto/luce: 30W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 34

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 131

    Peso netto della scatola individuale (KG): 42

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98324031_-_SOURCE-D-ALIMENTACION-24VDC-30W-IP67
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro