Pubblica i tuoi prodotti
FUENTE ALIMENTACION IP20 24Vdc 150W

FUENTE ALIMENTACION IP20 24Vdc 150W

ALIMENTATORE IP20 24Vcc 150W
Voce di capitolato
  • Riferimento: 98324150

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776117181

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 574

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 150

    N. di pale: 50/60HZ

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V- 240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 32

    Peso netto della scatola individuale (KG): 65

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico98324150_-_DRIVER-IP20-24Vdc-150W
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro