Pubblica i tuoi prodotti
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Archiviato

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Pannelli in fibra di gesso Fermacell sono fatti di gesso e carta fibre, che sono ottenuti in un processo di riciclaggio. Essi offrono un sacco di vantaggi per i completi interni "a secco". Applicazioni previste: - Applicazioni interne di pareti, soffitti e tetti       - Pannelli da costruzione       - Pannello ignifugo       - Damp piastra di prova - Applicazioni interne per le aree del pavimento Vantaggi del prodotto: - Una vita sana interni per buon clima interno - Adatta per ambienti umidi e umidità nella norma - acusticamente - Estremamente resistente - Elevata stabilità e uso statico - Non infiammabile - L'elaborazione facile e semplice attaccamento - Giunto adesivo economica - Flächenspachtelung Per domande sull'uso nelle aree residenziali e commerciali, si prega di contattare il consulente tecnico Fermacell.
    Voce di capitolato
    • pannelli in fibra di gesso Fermacell sono A2-s1 d0 secondo la norma EN 13501-1, approvato in spessori di 10 e 18 mm in accordo con Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0050 dall'Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni, Berlino, anche con trattamenti superficiali adeguati come non combustibile, di classe. I pannelli in fibra di gesso Fermacell hanno la marcatura CE e soddisfare i requisiti della CPD. Per le costruzioni con fasciame Fermacell a parete, soffitto e superficie sono una serie di certificati di prova, documenti di omologazione, relazioni e documenti simili. caratteristiche: Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0050 Ufficiale Soddisfazione: Z-9,1-434 Etichettatura: GF-I-W "-C1 secondo DIN EN 15.283-2 Classe Materiali di costruzione: non combustibile, A2-s1 d0 secondo la norma EN 13501-1 Spessore piastra: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm dimensioni dei pannelli: vedere Opzioni di consegna nazionale Densità 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Grammatura: 11,5 / 15/18/21 kg / m² a D = 10 / 12,5 / 15/18 mm tolleranze dimensionali al contenuto di umidità di equilibrio: lunghezza e larghezza +0 a - 2 mm, spessore ± 0,2 mm di differenza diagonale ≤ 2 mm Dehnunge / ritiro in cambio di rel. Umidità 30% (20 ° C): 0.25 mm / m Equilibrio contenuto di umidità: 1,3% a 65% rel. Umidità e temperatura dell'aria 20 ° C Diffusione del vapore acqueo Fattore di resistenza: μ = 13 adsorbimento Il vapore acqueo: WS II secondo DIN 18947: 2013-08 Conducibilità termica: λ = 0,32 W / (mK) secondo la norma DIN EN 12664 Capacità di scambio cp = 1100 J / (kgK) Alcalinità: pH ≈ 7-8 Durezza Brinell: 30 N / mm² gonfiore Spessore: <2% dopo la conservazione di 24 ore in acqua coefficiente di dilatazione termica: 0,001% / K Hanno caratteristiche di resistenza caratteristica di pannelli in fibra di gesso Fermacell per i calcoli in base alla norma DIN EN 1995-1-1 + Allegato nazionale (NA) può essere scaricato dal produttore.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Famiglia di prodottoBuilding Material
    • Gruppo di famigliaFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-01-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Gesso / Fibre / Cartongesso
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gypsum baseboards
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 11 11
    • Titolo OmniClassBoard Fireproofing