Pubblica i tuoi prodotti
Cassero a perdere Top 4S Ferracin Group
Cassero a perdere Top 4S Ferracin Group
Cassero a perdere Top 4S Ferracin Group

    Cassero a perdere Top 4S Ferracin Group

    Il cassero a perdere per fondazioni in polipropilene Top 4S, è realizzato con materiale plastico riciclato da scarti industriali e post consumo, Il Vespaio aerato Top 4S di Ferracin Group, è la scelta sostenibile per vespai, intercapedini e pavimenti aerati in ogni tipo di progetto edilizio, sia nuovo che di ristrutturazione.

    Voce di capitolato
    • Le casseforme a perdere per vespaio ventilato TOP 4S è un sistema per il campo delle nuove costruzioni o ristrutturazioni, che offre soluzioni per realizzare vespai, pavimenti aerati, oltre che per intercapedini in genere.
      Questo sistema, caratterizzato da elementi di forma quadrata di 50 x 50 cm, si distingue per il suo versatile sistema di incastro, che consente una sovrapposizione modulare semplice e rapida. Grazie all’incastro di sicurezza presente nelle altezze H-35, H-40, H-45, H-50 e H-55, si evita qualsiasi rischio di apertura delle gambe durante la fase di getto, garantendo una lavorazione sicura e stabile.

      Con il cassero per vespaio aerato TOP 4S, si realizza una piattaforma pedonabile sicura su cui eseguire il getto di calcestruzzo, assicurando una distribuzione uniforme dei carichi su tutta la superficie. Questo sistema di aerazione si posa tipicamente sopra un sottofondo di calcestruzzo magro di spessore variabile a seconda delle esigenze specifiche del progetto, e dopo la posa di una rete elettrosaldata idonea.

      Grazie alla sua forma a calotta sferica, il vespaio ventilato TOP 4S consente alla struttura di lavorare ad arco, garantendo la massima resistenza meccanica con il minimo spessore di calcestruzzo, e permettendo di individuare facilmente la sezione di minimo spessore per la realizzazione dei giunti di contrazione.

      Disponibile in diverse misure, dal cm 4.5 al cm 55, il vespaio per edilizia si adatta perfettamente alle diverse esigenze costruttive, garantendo una soluzione personalizzata e di alta qualità per ogni progetto edilizio.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocassero-to-lose-svelto-air-ferracin-group
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi

    Disponibilità Regionale

    Europa