Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 12P” in cemento facciavista da esterni, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ed idrofugato in massa: peso di ±15.5 Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x12 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x11.5 (l x h x s), 3 pareti, classe di tolleranza D3, classe di foratura 38%, semipieni (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥8 N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 120’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche blocco: conducibilità equivalente eq=0.529W/mK. Prestazioni termiche parete: resistenza termica R=0.207m2K/W, trasmittanza termica a secco U=2.653W/m2K. Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=44dB (determinato con legge sperimentale della massa). Fornitura del ±30% di pezzi speciali (elementi con una testata piana, divisibili a ½ e ¾).