prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito ed idrofugato in massa: peso di ±24.5 Kg/cad, massa volumica 1500÷1750Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x20 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x19.5 (l x h x s), 4 pareti, classe di tolleranza D3, classe di foratura 37%, semipieno (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥8 N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 180’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche blocco: conducibilità equivalente eq=0.277W/mK. Prestazioni termiche parete: resistenza termica R=0.671m2K/W, trasmittanza termica a secco U=1.190W/m2K. Permeabilità al vapore acqueo =5/15 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=47dB (determinato con legge sperimentale della massa). Fornitura del ±16% di pezzi speciali (elementi con una testata piana, divisibili a ½ e ¾).