Pubblica i tuoi prodotti
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato
    Ferrari BK

    BK 30 2F - blocchi divisori - argilla facciavista idrofugato

    Blocchi forati in calcestruzzo per pareti divisorie e tamponamenti.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 30 2F” in argilla facciavista da esterni, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito ed idrofugato in massa, peso di ±20.5Kg/cad, massa volumica 1500÷1750Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x30 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x29.5 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 60%, forati (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥4.5N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 180’ (tabellare secondo DM 16/02/2007). Prestazioni termiche del blocco: conducibilità equivalente eq=0.691W/mK. Prestazioni termiche della parete: resistenza termica R=0.431m2K/W, trasmittanza termica a secco U=1.665W/m2K. Permeabilità al vapore acqueo =5/15 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=46.5dB (determinato con legge sperimentale della massa). Fornitura del 50% di pezzi speciali (elementi divisibili 1/2 con testate piane ed elementi a testate piane divisibili a 43.5).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-30-2f-argilla-facciavista-idrofugato
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaHollow blocks (Blocchi forati)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)20.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libia
    Bosnia ed Erzegovina
    Marocco
    Croazia
    Tunisia
    Francia
    Italia
    Montenegro
    Slovenia
    Spagna
    Svizzera