Pubblica i tuoi prodotti
BK S 20 - blocchi da muratura splittati
BK S 20 - blocchi da muratura splittati
BK S 20 - blocchi da muratura splittati
BK S 20 - blocchi da muratura splittati
BK S 20 - blocchi da muratura splittati
    Ferrari BK

    BK S 20 - blocchi da muratura splittati

    Blocchi splittati, in calcestruzzo idrofugato, per pareti interne ed esterne. Possono essere utilizzati per varie applicazioni: partizioni, tamponamenti, rivestimenti e pareti multistrato. I blocchi possono garantire resistenza al fuoco, isolamento termico, isolamento ed assorbimento acustico. I blocchi non sono adatti per murature portanti.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco con finitura splittata tipo Ferrari BK “BK S 20” in cemento facciavista da esterni, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ed idrofugato in massa, peso di ±21Kg/cad, massa volumica 2250Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x20 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x19.5 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 47%, forati (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi ≥7N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 90’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche del blocco: conducibilità equivalente eq=0.885W/mK. Prestazioni termiche della parete: resistenza termica R=0.227m2K/W, trasmittanza termica a secco U=2.519W/m2K. Permeabilità al vapore acqueo =40/125 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=47dB (determinato con legge sperimentale della massa). Fornitura del 12% di pezzi speciali (elementi con una testata piana e divisibili 1/2).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-s20
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libia
    Bosnia ed Erzegovina
    Marocco
    Croazia
    Tunisia
    Francia
    Italia
    Montenegro
    Slovenia
    Spagna
    Svizzera
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText