Pubblica i tuoi prodotti
BLUEHELIX HITECH 24C-28C-34C
Ferroli

BLUEHELIX HITECH 24C-28C-34C

Caldaia murale a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con uno scambiatore secondario a piastre d’acciaio. Potenza termica max in riscaldamento (50/30°C) 21,6 kW Potenza termica max in sanitario 24,5 kW Produzione ACS a Δt 25°C 14,0 l/min Classe ErP: Riscald. A / A.c.s. XL/A
Voce di capitolato
  • Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia. Grazie all’abbinamento al comando remoto modulante CONNECT ed alla lettura della temperatura esterna direttamente da internet, raggiunge il massimo di efficienza energetica A+ (scala da G ad A+++). Classe 6 NOx: già in linea da quanto previsto da regolamento ErP dal 26.09.2018 (emissioni NOx < 56mg/kWh). Nuova interfaccia utente con tecnologia «capsense», priva di tasti meccanici è dotata di display grafico da 2,8’’, consente all’utente di interagire col prodotto in modo agevole ed estremamente semplice. MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni). M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi. Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata (senza isolanti): semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti deteriorabili. Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia. By-pass di serie. Si adatta agevolmente alle condizioni di carico grazie all’ampio range di modulazione che può arrivare fino a 1:10 (1:10 mod. 34 C, 1:9 mod. 28 C, 1:7 mod 24 C). Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm. F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. La valvola clapet fumi inserita di serie a bordo della caldaia permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione (es. nei risanamenti), in accordo alla normativa UNI 7129. Progettata per semplificare ed agevolare le normali operazioni di manutenzione e pulizia. Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari. Grazie al sistema “Hydrogen plug-in” è già in grado di autoregolarsi per funzionare con miscele di gas naturale eidrogeno, che arriveranno presto in Europa, per combattere il riscaldamento globale. Funzione ECO in sanitario per un maggior risparmio nel periodo di scarso utilizzo di acqua calda Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l’ausilio del kit resistenze antigelo opzionale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBLUEHELIXHITECH
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers