Pubblica i tuoi prodotti
Prefabricated element of foundation-L

Prefabricated element of foundation-L

3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)
L-elements with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of foundations for e.g. villas, offices and industrial buildings. Bottom plate of S200 or S300.
Voce di capitolato
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL-element
  • Famiglia di prodottoElement of foundation and Foam insulation board
  • Gruppo di famigliaInsulated prefabricated element of foundation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-06
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)583
Relativo a
  • Materiale principaleEPS
  • Materiale secondarioIntonaco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG013000
  • Nome ETIMBuilding materials
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Descrizione Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 
  • Codice CSI UniFormat IIA10
  • Titolo CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia
Svezia