Pubblica i tuoi prodotti
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    Archiviato

    Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Voce di capitolato
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofinncont-luowia-5000-5000-lifting-container-2-hook
    • Famiglia di prodottoWaste management system
    • Gruppo di famigliaFinncont® Luowia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2880
    • Larghezza (mm)1645
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti