Pubblica i tuoi prodotti
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Voce di capitolato
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFibracolour-ez-ign
  • Famiglia di prodottoFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Gruppo di famigliaFibracolour
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2850
  • Larghezza (mm)2100
  • Profondità (mm)19
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)81
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Codice UNSPSC30103604
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descrizione Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Numero OmniClass23-15 15 15 17
  • Titolo OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes