Pubblica i tuoi prodotti
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Voce di capitolato
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWooden-decking-tile-500-500-40
  • Famiglia di prodottoFacades Savia
  • Gruppo di famigliaWooden decking tiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePino
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Codice UNSPSC30103605
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_78
  • Descrizione Uniclass 2015Softwood deck boards
  • Codice CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Disponibilità Regionale

Europa