Pubblica i tuoi prodotti
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    This Series 7 built-in 36" grill is designed for premium outdoor kitchens and will take your outdoor cooking experience to the next level. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 24,000 BTU/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 25,000 BTU/hr total power per burner with precise heat control from 300°F to 1100°F
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBH1-36RI-N-71599
    • Famiglia di prodottoGrills
    • Gruppo di famigliaGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2023-04-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)24.25
    • Larghezza (pollici)35.88
    • Profondità (pollici)26.62
    Relativo a
    • Progettato inNuova Zelanda
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici