Pubblica i tuoi prodotti
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCI302DTB4-81975
  • Famiglia di prodottoCooktops
  • Gruppo di famigliaMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2022-06-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Progettato inNuova Zelanda
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

Disponibilità Regionale

Asia Oceania Europa