Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano (Svizzero)
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
fisher-and-paykel/products/80d0964b-c3bc-4780-9340-6289a93f7f52
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
Disponibile in Stati Uniti
Fisher & Paykel
Follow
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
5.0
(7 recensioni)
With both induction and gas cooktops and two convection ovens, you're ready to create a feast – guided by an intuitive touchscreen.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
RHV3-484-N-81890
Tipo
Digital Inventory (Products)
Data di pubblicazione
2022-06-07
Numero di versione
1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Nuova Zelanda
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Prodotti simili
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Download
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
Download
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Download
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
Download