Pubblica i tuoi prodotti
Dusk
Dusk
    Archiviato

    Dusk

    Una gamma di bollards IP65 di design minimalista con emissione luminosa diretta verso il basso, per un elevato comfort visivo ed un’alta efficacia luminosa. Disponibile in varie altezze, si presta anche alla composizione in gruppi di apparecchi, per combinare risultato illuminotecnico e compositivo.
    Voce di capitolato
    • Una gamma di bollards IP65 di design minimalista con emissione luminosa diretta verso il basso, per un elevato comfort visivo ed un’alta efficacia luminosa. Disponibile in varie altezze, si presta anche alla composizione in gruppi di apparecchi, per combinare risultato illuminotecnico e compositivo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDUSK
    • Famiglia di prodottoBollards
    • Gruppo di famigliaBollards
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring