Pubblica i tuoi prodotti
Keller S
Keller S
    Archiviato

    Keller S

    La gamma di apparecchi a parete Keller, equipaggiati con COB LED alimentati a 24VDC dalle alte prestazioni luminose, combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Realizzati in alluminio anodizzato, sono idonei all’installazione in ambienti particolarmente aggressivi.
    Voce di capitolato
    • La gamma di apparecchi a parete Keller, equipaggiati con COB LED alimentati a 24VDC dalle alte prestazioni luminose, combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Realizzati in alluminio anodizzato, sono idonei all’installazione in ambienti particolarmente aggressivi.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKELLERS
    • Famiglia di prodottoWalllights
    • Gruppo di famigliaFixed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)59
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring