Pubblica i tuoi prodotti
9000E III Kitchen Mixer with DW-connetion

9000E III Kitchen Mixer with DW-connetion

Kitchen mixer with J-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309093 VVS 706098204 80210010 RSK 8310180 NRF 4300932 80216000 RSK 8310195 LVI 6258265
Voce di capitolato
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80210000
  • Famiglia di prodottoKitchen Mixers
  • Gruppo di famigliaFM Mattsson 9000E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)355
  • Larghezza (mm)52
  • Profondità (mm)233
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa