Pubblica i tuoi prodotti
Filiofocus 2000 - Camino centrale autoportante
Filiofocus 2000 - Camino centrale autoportante

    Filiofocus 2000 - Camino centrale autoportante

    Creato per una commissione speciale dell’architetto Norman Foster, il Filiofocus ha successivamente dato vita a diverse declinazioni: una versione telescopica con cappa regolabile in altezza, così come i modelli 1600 e 2000 dalle proporzioni più compatte, adatti agli interni contemporanei.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna o a gas
      • Vernice: nero opaco o bianco (bas)
      • Disponibile anche in versione legna telescopica
      • Peso del condotto: 27kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiliofocus-2000-central-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2665
    • Larghezza (mm)1160
    • Profondità (mm)1160
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)86
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace