Pubblica i tuoi prodotti
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Peak 380 is available in two different versions for vertical pole and horizontal arm, respectively. The same strong and characteristic design with optimized and simplified adaptions for pole/arm. The Peak fittings come with LED with different types of lenses.
    Voce di capitolato
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopeak380
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaColumns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)114
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)498
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Germania
    Svezia