Radiatore Exclusivo:
- Ideale per l’utilizzo a bassa temperatura;
- Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
- Modulare: perfetto per ogni spazio;
- Alto contenuto tecnologico: 3 brevetti internazionali;
- Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
- 100% made in Italy;
- Pressione Nominale: 16 bar;
- Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar;
- Pressione Scoppio: 60 bar;
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.
Tutti i modelli EXCLUSIVO sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.