Pubblica i tuoi prodotti
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Give your bathroom an elegant glance with sink faucets and fixtures. Single lever bathroom faucet in Chrome is the perfect complement to today's modern home. Chrome finish has rapidly become one of the trendiest finishes across décor styles in the bathroom. Capturing the style of minimalist design, purist faucets deliver streamlined water. The Varese wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. Be sure, when it comes to new bathroom sink faucets, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Voce di capitolato
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosink-faucet_fs3961bf
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2023-04-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures