Pubblica i tuoi prodotti
Ant™ Chair 3100

Ant™ Chair 3100

3.4 su 5 stelle3.4(9 recensioni)
Design icon by Arne Jacobsen. The Ant™ chair is known for its iconic veneer shell and it's original three legged base. The chair comes in a wide range of shell colours, with chrome legs. The chair is stackable. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome base and with a weld of veneer and colour options.
Voce di capitolato
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3100
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaAnt™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products