Pubblica i tuoi prodotti
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair is available in monochrome black, rose and lavender blue. Design icon by Arne Jacobsen. The Series™ Junior Chair comes monochrome black, rose and lavender blue.
    Voce di capitolato
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3177-Childrens-chair
    • Famiglia di prodottoSeating
    • Gruppo di famigliaSeries 7™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products