Pubblica i tuoi prodotti
China Chair™ 4283

China Chair™ 4283

4.9 su 5 stelle4.9(12 recensioni)
The China Chair™ was designed by Hans J. Wegner in 1944, and is a true Danish design icon. The China Chair™ comes in two types of solid wood: Natural cherry and black coloured ash. The chair has a seat cushion, upholstered in leather and available in various leather types.
Voce di capitolato
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4283
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaChina Chair
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPelle
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products