Pubblica i tuoi prodotti
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ pendants are inspired by the simple and harmonious form of the calabash pumpkin. Made of aluminium and finished with chrome or textured coating, Calabash pendants are an example of authentic craftsmanship. Turned on or left off, its distinct design has strong presence by combining convex and concave shapes – mirroring the room or manifesting that reflection with sculptural quality.
    Voce di capitolato
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCalabash-P3
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaCalabash™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)224
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord