Pubblica i tuoi prodotti
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Voce di capitolato
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaj-trolley
    • Famiglia di prodottoTables
    • Gruppo di famigliaSmall tables, side tables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)547
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)670
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products