Pubblica i tuoi prodotti
Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Voce di capitolato
  • Height: 30cm/ 11,8" Width: 40cm/ 15,8" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCross-Plex-T-300
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaCross-Plex™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures