Pubblica i tuoi prodotti
Cutter Coat Rack 72

Cutter Coat Rack 72

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCutter-Coat-Rack-72
  • Famiglia di prodottoIndoor Storage & Shelving
  • Gruppo di famigliaCutter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)8.5
  • Profondità (mm)72
Relativo a
  • Materiale principaleTeak
  • Materiale secondarioQuercia
  • Progettato inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)1.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products