Pubblica i tuoi prodotti
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    Voce di capitolato
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoegg-table
    • Famiglia di prodottoTables
    • Gruppo di famigliaEgg™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)840
    • Profondità (mm)1150
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inLettonia
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli