Pubblica i tuoi prodotti
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Voce di capitolato
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJH12_JH15
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaFri™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioQuercia
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products