Pubblica i tuoi prodotti
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Derived from the Danish term for ’embrace’, the Favn™ sofa is a design collaboration between designer Jaime Hayon and Fritz Hansen. Its open and rounded curves are intended to appeal and invite – the perfect setting for relaxation, work and everything in-between.
Voce di capitolato
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoJH3
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaFavn™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)880
  • Larghezza (mm)2210
  • Profondità (mm)930
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products