Pubblica i tuoi prodotti
KAISER idell™ 6559-W

KAISER idell™ 6559-W

The renowned KAISER idell™ lamp series is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Voce di capitolato
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKAISER-idell-6559-W
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaKAISER Idell™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54.2
  • Larghezza (mm)105.4
  • Profondità (mm)105.4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products