Pubblica i tuoi prodotti
Planner™ MC300 Table

Planner™ MC300 Table

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Voce di capitolato
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMC300
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaPlanner™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioMarmo
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products