Pubblica i tuoi prodotti
Orient™ P2 Pendant

Orient™ P2 Pendant

3.9 su 5 stelle3.9(7 recensioni)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Voce di capitolato
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOrient-P2
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaOrient™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)370
  • Profondità (mm)340
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures