Pubblica i tuoi prodotti
Selandia Table 180

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSelandia-Table-180
  • Famiglia di prodottoOutdoor Tables
  • Gruppo di famigliaSelandia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleTeak
  • Progettato inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)38.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products