uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

STREET SQUARE BTW Wc pan 55x35,5 cm.

Unique ref.: 0514001
Produttore: Gala
Famiglia prodotto: Street Square
Gruppo prodotto: WC
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 400
Profondità (mm): 355
Data di pubblicazione: 2020-07-20
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (10)
BTW WC pan for high-level cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.

BTW WC pan for high-level cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets

BIMobject®