Pubblica i tuoi prodotti
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archiviato

    Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic corner shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, designed to make the most of space without disregarding comfort. Its ergonomic and antislip design offers safety against slipping.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10810
    • Famiglia di prodottoAtlas
    • Gruppo di famigliaShower tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers