Pubblica i tuoi prodotti
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Archiviato

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10814
  • Famiglia di prodottoAtlas
  • Gruppo di famigliaShower tray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers