Pubblica i tuoi prodotti
Universal Wash-basin 600x500
Universal Wash-basin 600x500
    Gala
    Archiviato

    Universal Wash-basin 600x500

    Wash-basin with fixing kit.

    Options: Semi-Pedestal.

    Wash-basin with an avant-garde design, minimalist spirit and modern aesthetic. Possible installation with semi-pedestal or wall hung.

    Voce di capitolato
    • Possible installation with semi-pedestal or wall hung.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1104001
    • Famiglia di prodottoUniversal
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks