Pubblica i tuoi prodotti
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Archiviato

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Voce di capitolato
    • Concealed fixing kit included.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1136201
    • Famiglia di prodottoUniversal
    • Gruppo di famigliaBidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures