Pubblica i tuoi prodotti
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 su 5 stelle4.9(11 recensioni)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1815001
    • Famiglia di prodottoElia
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures