Pubblica i tuoi prodotti
Arq Urinal with cover, 290x310
Arq Urinal with cover, 290x310
    Gala

    Arq Urinal with cover, 290x310

    Urinal with cover, siphon and fixing kit.

    ARQ urinal, architectonic design both in public and private spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2270001
    • Famiglia di prodottoArq
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)525
    • Larghezza (mm)290
    • Profondità (mm)310
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures